(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รูปทรงโดยละเอียด: มาตรฐาน
· ขนาดรูติดตั้ง: ช่อง
· รูปทรงพื้นฐาน : หกเหลี่ยม
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงส่วนปลาย: ปลายแบน
· การใช้งาน: มาตรฐาน
เกลียว: M4, M5, M6
· ความยาว (มม.): 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 30
· พิทช์ (มม.): 0.7, 0.8, 1
· วัสดุ: เทียบเท่ากับ SWCH / เทียบเท่า SUS304
· กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี, ชุบนิกเกิ้ล
· หน่วยการขาย: จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS304 | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXMZ3-SUS-M5-12 ในชุด สกรูทริมเมอร์เจาะรูหกเหลี่ยม P-3 (SW+วงแหวนแบน JIS)
รหัสสินค้า |
---|
HXMZ3-SUS-M4-20 |
HXMZ3-SUS-M4-25 |
HXMZ3-SUS-M4-8 |
HXMZ3-SUS-M5-15 |
HXMZ3-SUS-M5-16 |
HXMZ3-SUS-M5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 15.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 12.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 13.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 14.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 14.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง