(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมมีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย มีสินค้าให้เลือกมากมาย รวมถึงขนาดและกระบวนการชุบผิว
[การชุบผิวมาตรฐาน]
ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า / ชุบโครเมียม / ชุบนิกเกิล / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไบรท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
HXNH-310S-M10-130 |
HXNH-316L-M10-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 130 | 1.5 | เกลียวบางส่วน | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | - | |
฿ 234.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 130 | 1.5 | เกลียวบางส่วน | [สเตนเลส] SUS316L | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง