(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้า SNB, เทียบเท่า SWCH, สเตนเลสเทียบเท่า SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ไททาเนียม และ ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า, โครเมตไตรวาเลนต์, ไตรวาเลนต์สีดำ, ไตรวาเลนต์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมทสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบแมงกานิสฟอสเฟต (Parkerizing), การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Dacrotized / เคลือบผิว DISGO, ชุบผิว Brown Bronze, กระบวนการชุบผิว Lafre, เคลือบน้ำยาล็อคเกลียว ALOK, ทำสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
HXNH-310S-M10-95 |
HXNH-316L-M10-95 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 422.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 95 | 1.5 | เกลียวบางส่วน | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | - | |
฿ 168.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 95 | 1.5 | เกลียวบางส่วน | [สเตนเลส] SUS316L | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง