(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ใช้ในบริเวณที่ต้องการรักษารูปลักษณ์ให้สวยงาม สามารถติดตั้งและถอดออกซ้ำได้หลายครั้ง เหมาะสำหรับใช้เย็บเล่ม อัลบั้ม แฟ้ม เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SPBFLS-BRN-M5-4 |
SPBFLS-BRN-M5-5 |
SPBFLS-BRN-M5-6 |
SPBFLS-BRN-M5-8 |
SPBFLS-BRN-M5-10 |
SPBFLS-BRN-M5-12 |
SPBFLS-BRN-M5-15 |
SPBFLS-BRN-M5-17 |
SPBFLS-BRN-M5-20 |
SPBFLS-BRN-M5-25 |
SPBFLS-BRN-M5-31 |
SPBFLS-BRN-M5-34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.00 ฿ 8.65 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 22.45 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 22.45 ฿ 8.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ||
฿ 18.67 ฿ 10.07 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 19.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | |
฿ 20.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | |
฿ 28.26 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 24.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 17 | |
฿ 25.91 ฿ 9.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 28.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | |
฿ 30.10 ฿ 15.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 31 | ||
฿ 31.62 ฿ 15.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 5 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.8 | รูปทรง รายละเอียด | แบน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน | รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ | วัสดุ | ทองเหลือง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง