(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูตกแต่งที่มีน้ำหนักเบาและลดต้นทุนได้ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 10 เมื่อเทียบกับการเจียรโลหะทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมที่ 110°C
[การใช้งาน]
· การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงสำหรับวัสดุจับยึดไฟ
· อุปกรณ์จัดแสดงต่าง ๆ
· อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทั่วไป อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.22 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 9.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 9.53 | DMB BOLT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 9.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 9.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 9.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 18 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 11.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 23 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 10.69 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 28 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 13.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 38 | 0.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 100.00 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 10.08 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 4 | 18 | 0.7 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |||
฿ 200.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 5.09 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 11.83 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 7.64 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 16.73 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 4 | 28 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ยูเรีย | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง