1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัท Hook-and-Loop【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัท Hook-and-Loop
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,359.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทชนิดใหม่ที่แตกต่างจากชนิดเดิมๆ
ตัวเลือกเพื่อความประหยัด ตอบโจทย์การทำงานเร่งด่วนที่ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าหรือการลืมใส่นัทที่ส่วนกึ่งกลางของสลักแขวน
สามารถใส่ที่ส่วนกึ่งกลางของสลักแขวนเพื่อค้ำยึดอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น ฝ้าเพดาน ท่อทุกชนิด สายไฟต่างๆ ฯลฯ
ไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงบล็อกและสามารถติดตั้งทันทีได้อย่างง่าย

รหัสสินค้า
HNTA-ST-M12
HNTA-ST-M16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 1,359.24

NUT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012

฿ 1,529.03

฿ 648.61

NUT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Zinc Die-Casting ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น เสา ผูก กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ผ้า