1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทยาว M3-36【1-1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

นัทยาว M3-36
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางชนิดมีความแตกต่างจากตารางมาตรฐาน กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ล่วงหน้า
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

นัทยาว (สเปสเซอร์) ที่มีความยาวโดยรวมมากกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· นัทยาวที่มีความสูงกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นนัทข้อต่อที่เชื่อมต่อสกรูจากทั้งสองด้านและสเปสเซอร์สำหรับยก
· สะดวกเมื่อคุณต้องการยกแผงวงจรจากส่วนอื่น

รหัสสินค้า
HNH-STC-M12-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เบอร์ประแจ (B)

฿ 36.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต251.7519

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNH-STC-M12-25 ในชุด นัทยาว M3-36

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HNH-316L-M10-50
HNH-316L-M12-25
HNH-316L-M12-30
HNH-STC-M12-30
HNH-STC-M12-35
HNH-STC-M12-40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เบอร์ประแจ (B)

฿ 527.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] SUS316L-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-50-17

฿ 24,240.77

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[สเตนเลส] SUS316L-กล่อง / แพ็กเกจ-251.7519

฿ 21,381.34

1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[สเตนเลส] SUS316L-กล่อง / แพ็กเกจ-301.7519

฿ 42.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต301.7519

฿ 1,490.32

1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต351.7519

฿ 53.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต401.7519