(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทยาว (สเปสเซอร์) ที่มีความยาวโดยรวมมากกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· นัทยาวที่มีความสูงกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นนัทข้อต่อที่เชื่อมต่อสกรูจากทั้งสองด้านและสเปสเซอร์สำหรับยก
· สะดวกเมื่อคุณต้องการยกแผงวงจรจากส่วนอื่น
รหัสสินค้า |
---|
HNH-ST3W-M12-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ | เบอร์ประแจ (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.07 ฿ 44.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 60 | 1.75 | 19 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNH-ST3W-M12-60 ในชุด นัทยาว M3-36
รหัสสินค้า |
---|
HNH-316L-M10-50 |
HNH-316L-M12-25 |
HNH-316L-M12-30 |
HNH-ST3W-M12-70 |
HNH-ST3W-M12-80 |
HNH-ST3W-M12-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ | เบอร์ประแจ (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 50 | - | 17 | ||
฿ 24,240.77 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS316L | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 25 | 1.75 | 19 | ||
฿ 21,381.34 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS316L | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 30 | 1.75 | 19 | ||
฿ 257.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 70 | 1.75 | 19 | ||
฿ 4,277.42 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 80 | 1.75 | 19 | ||
฿ 203.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 90 | 1.75 | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง