1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทล็อคแบบทนทาน ขนาดเล็ก【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NUT

นัทล็อคแบบทนทาน ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,947.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากพื้นผิวสามในหกของนัทเอียงเป็นทรงกรวย แรงบิดขันแน่นจึงเพิ่มขึ้น และสามารถป้องกันการคลายตัวของนัทได้

รหัสสินค้า
HNSLTF-ST3W-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,947.67

NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 วัสดุ เทียบเท่ากับ SWCH แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รายละเอียดการล็อค น็อต Tough Lock กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNSLTF-ST3W-M8 ในชุด นัทล็อคแบบทนทาน ขนาดเล็ก