1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไนล่อนนัท Class 1 ขนาดเล็กและเกลียวละเอียด【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไนล่อนนัท Class 1 ขนาดเล็กและเกลียวละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH / เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต

รหัสสินค้า
HNSL1N-ST3W-MS10
HNSL1N-ST3W-MS12SALE
HNSL1N-STC-MS10
HNSL1N-STC-MS12
HNSL1N-STU-MS10SALE
HNSL1N-STU-MS12SALE
HNSL1N-SUS-MS10
HNSL1N-SUS-MS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 12.80

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 22.45

฿ 17.25

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 10.60

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,788.96

SA1 NUT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 12.93

฿ 6.37

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 19.20

฿ 9.79

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCHกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 128.39

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 147.87

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1012[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท