1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย มั่นคง

น๊อตตัวเมีย มั่นคง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]SWCH เทียบเท่า SUS304
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม , การ ชุบ ชุบสังกะสี, การ ชุบผิวโครเมต เงิน / ทองแดง / การ ชุบผิวดีบุก

รหัสสินค้า
HNTLF-SUS-M4
HNTLF-SUS-M5
HNTLF-SUS-M6
HNTLF-SUS-M8
HNTLF-SUS-M10
HNTLF-SUS-M12
HNTLF-SUS-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 28.10

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104

฿ 24.60

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105

฿ 33.91

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106

฿ 38.20

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108

฿ 65.40

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010

฿ 101.00

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012

฿ 249.91

SOW NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รายละเอียดการล็อค น็อตแรงเสียดทาน
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่