1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1 ผ่านการขัดด้วยเครื่องพ่นทราย

FASTENING

น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1 ผ่านการขัดด้วยเครื่องพ่นทราย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว (M)] 30
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SS400
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1

รหัสสินค้า
HNT1SB-ST-M30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 152.39

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 30 วัสดุ เทียบเท่ากับ SS400 ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว ผ้า หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ผ้า ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNT1SB-ST-M30 ในชุด น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1 ผ่านการขัดด้วยเครื่องพ่นทราย