1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1【1-8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING
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
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีความแตกต่างจากตารางมาตรฐาน กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ล่วงหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • ผิวเคลือบชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีความหนาอย่างมาก กรุณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาของผิวเคลือบอีกด้านที่เท่ากัน
  • ※ สำหรับกระบวนการเคลือบผิวพิเศษอื่นๆ จะมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:
    DISG: DISGO LUNA
    SG: การชุบผิวอะลูมิเนียมอัลลอยด้วยสังกะสีแบบจุ่มลงในอ่างชุบ
    3W-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีขาว
    3B-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีดำ

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า S45C, เทียบเท่ากับ SS400, SCM435 (H), เทียบเท่ากับ SWCH, เทียบเท่ากับ สเตนเลส SUS304, SUS310S SUS316 SUS316 SUS316L ไททาเนียม, ทองเหลือง, อะลูมิเนียม
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบซิงค์, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing, การเคลือบผิวแบบ Dacrotized, ทำสี, ชุบผิว, เงิน, ทองแดง, ชุบดีบุก
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 ถึง 68
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1

รหัสสินค้า
HNT1-ST3W-M2.5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 20.26

฿ 1.28

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNT1-ST3W-M2.5 ในชุด น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HNT1-316-M14
HNT1-316-M16
HNT1-316-M20
HNT1-ST3W-M2.6
HNT1-ST3W-M20
HNT1-ST3W-M22
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 158.48

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1014[สเตนเลส] SUS316-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 96.00

1 ชิ้น 5 วัน 1016[สเตนเลส] SUS316-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 202.67

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[สเตนเลส] SUS316-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 20.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.6[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 32.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 52.33

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCHไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว