1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดพลาสติกวิศวกรรม (สแตนเลส) PK-L-Sus

ปุ่มบิดพลาสติกวิศวกรรม (สแตนเลส) PK-L-Sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกบิด เกลียวนอก ทำจาก ไนล่อน [วัสดุ]·ทำจาก สเตนเลส

รหัสสินค้า
PK-40X30-SUS
PK-40X40-SUS
PK-40X50-SUS
PK-50X30-SUS
PK-50X40-SUS
PK-50X50-SUS
PK-63X30-SUS
PK-63X40-SUS
PK-63X50-SUS
PK-80X40-SUS
PK-80X50-SUS
PK-80X60-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 390.81

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8304025

฿ 391.58

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8404025

฿ 332.00

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M8504025

฿ 474.07

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10305032

฿ 485.24

KNS KNOB 1 ชิ้น 12 วัน M10405032

฿ 476.39

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10505032

฿ 583.31

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M12306340

฿ 584.86

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M12406340

฿ 586.41

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M12506340

฿ 1,114.43

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M16408050

฿ 1,127.15

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M16508050

฿ 1,119.08

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M16608050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส SUS303 การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง แม่มด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่