1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X
  • บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,147.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

เชี่ยวชาญเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นช่วยลดต้นทุน

รหัสสินค้า
KXT04015-LC
KXT04015-LCF
KXT04015-LCG
KXT04015-LCH
KXT04015-LCJ
KXT04015-RC
KXT04015-RCF
KXT04015-RCG
KXT04015-RCH
KXT04015-RCJ
KXT06015-LC
KXT06015-LCF
KXT06015-LCG
KXT06015-LCH
KXT06015-LCJ
KXT06015-RC
KXT06015-RCF
KXT06015-RCG
KXT06015-RCH
KXT06015-RCJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การขว้าง) ใน เคส มี แกน เดียว
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ใน เคส มี แกน เดียว
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การ การรีด) ใน เคส มี แกน เดียว
("/ N •ซม.)
ตัวเลือก สายไฟ ครอบคลุม ตำแหน่ง

฿ 28,147.45

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน)ตำแหน่ง L

฿ 32,048.54

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 2 มตำแหน่ง L

฿ 32,048.54

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 2 ขดลวดตำแหน่ง L

฿ 33,523.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 4 มตำแหน่ง L

฿ 33,523.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 4 ขดลวดตำแหน่ง L

฿ 28,147.45

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน)ย้อนกลับ

฿ 32,048.54

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 2 มย้อนกลับ

฿ 32,048.54

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 2 ขดลวดย้อนกลับ

฿ 33,523.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 4 มย้อนกลับ

฿ 33,523.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1040400.380.350.21สายโรบอท 4 ขดลวดย้อนกลับ

฿ 33,019.17

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน)ตำแหน่ง L

฿ 36,920.26

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 2 มตำแหน่ง L

฿ 36,920.26

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 2 ขดลวดตำแหน่ง L

฿ 38,394.79

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 4 มตำแหน่ง L

฿ 38,394.79

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 4 ขดลวดตำแหน่ง L

฿ 33,019.17

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05ไม่มี สายไฟ (มาตรฐาน)ย้อนกลับ

฿ 36,920.26

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 2 มย้อนกลับ

฿ 39,435.82

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 2 ขดลวดย้อนกลับ

฿ 38,394.79

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 4 มย้อนกลับ

฿ 38,394.79

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 11 วัน 1060600.10.080.05สายโรบอท 4 ขดลวดย้อนกลับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ขั้นตอน แกน X มอเตอร์/ พูลเล่ย์ มาตรฐาน เต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส ความละเอียด แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ(ไมโครเมตร) 2
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน เหล็กกล้า ไกด์ การเคลื่อนย้าย บอลไกด์ เชิงเส้น วิธีการให้อาหาร บอลสกรู
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน X(มิลลิเมตร) 15 พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน เสร็จสิ้น ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 50.1 ถึง 100
พิกัดน้ำหนัก(N) 98 ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 10 ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง ทิศทางเดียว - แกน(ไมโครเมตร) 10
ความตรงของ แกนหมุน เดี่ยว(ไมโครเมตร) 10 ความขนาน(ไมโครเมตร) 20 เซนเซอร์ จำกัด + Home
สายนำไฟฟ้า เลือกลูกค้าเป้าหมาย(มิลลิเมตร) 1