1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยงคว้านรู BCH-R

มือจับข้อเหวี่ยงคว้านรู BCH-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 908.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ศูนย์กลางมีรูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีแผ่นเพลทตรงกลางสำหรับครอบปิดตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
BCH-50-R
BCH-64-R
BCH-80-R
BCH-100-R
BCH-130-R
BCH-160-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
รัศมีการหมุน R

฿ 908.08

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 3116650

฿ 967.76

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 3318864

฿ 1,063.28

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 36221080

฿ 1,266.67

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 402412100

฿ 1,669.27

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 492814130

฿ 2,132.50

KNS HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 553416160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล สีดำ ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ประเภทการหมุน การเตรียมผิวของมือจับ ไม่
วัสดุส่วนมือจับ เรซิ่น ฟีนอล สีดำ ตัวจับชิ้นงาน, กระบวนการเตรียมผิว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่
อุปกรณ์เสริม มือจับ