1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนสแตนเลส DIN/DI-N

พวงมาลัยมือหมุนสแตนเลส DIN/DI-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,019.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดมือจับสแตนเลส หล่อแบบ Lost-wax ไม่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรอาหารหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งกลางแจ้ง

รหัสสินค้า
DI-80-N
DI-100-N
DI-125-N
DI-140-N
DI-160-N
DI-250-N
DI-315-N
DIN-80
DIN-100
DIN-125
DIN-140
DIN-160
DIN-250
DIN-315
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนการติดตั้ง
(Ø)
อุปกรณ์เสริม ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ

฿ 1,019.96

KNS HANDLE 1 ชิ้น 3 วัน 80ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3025ไม่มีSSG-6,SSR-6

฿ 1,482.01

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 100ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3230ไม่มีSSG-6,SSR-6

฿ 2,284.72

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 125ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3635ไม่มีSSG-8,SSR-8

฿ 2,306.41

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 140ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5032ไม่มีSSG-8,SSR-8

฿ 3,053.22

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 160ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5434ไม่มีSSG-10,SSR-10

฿ 6,610.69

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 250ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )6244ไม่มีSSG-10,SSR-10

฿ 13,072.83

KNS HANDLE 1 ชิ้น 6 วัน 315ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน )6748ไม่มีSSG-12,SSR-12

฿ 1,024.20

KNS HANDLE 1 ชิ้น 3 วัน 80ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3025--

฿ 1,467.32

KNS HANDLE 1 ชิ้น 3 วัน 100ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3230--

฿ 1,820.37

KNS HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )3635--

฿ 2,156.51

KNS HANDLE 1 ชิ้น 12 วัน 140ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5032--

฿ 3,060.54

KNS HANDLE 1 ชิ้น 3 วัน 160ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )5434--

฿ 7,954.18

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 250ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )6244--

฿ 16,987.02

KNS HANDLE 1 ชิ้น 5 วัน 315ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน )6748--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ผักบุ้ง มือจับ วัสดุ สแตนเลส SCS13 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่
กระบวนการเตรียมผิวของมือจับ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า