1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับบอล BH

ด้ามจับบอล BH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 792.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้สำหรับการเปิดและปิดโดยใช้การทำงานของก้านได้

รหัสสินค้า
BH-63
BH-80
BH-100
BH-125
BH-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 792.82

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 3 วัน 6330

฿ 957.01

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน 8039

฿ 1,205.24

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน 10048

฿ 1,448.41

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน 12563

฿ 2,005.88

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน 16078

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทำงาน ประเภทการทำงาน ไม่ ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปคันหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ก้านโยก เดียว
ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUM22 ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22 ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุลูกบิด เหล็กกล้า SUM22
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ชุบผิวโครเมี่ยม สกรูปรับระดับ ไม่ เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง 5
ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน มุม ก้านโยก(RAD) 20