1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านล็อคสแตนเลส L-Sus

ก้านล็อคสแตนเลส L-Sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,063.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มวัสดุแผ่น SUM22 เพื่อให้ได้รูปทรงที่รองรับแรงบิดได้อย่างง่ายดาย สินค้ามาตรฐานมีรูตรงกลางบอส 3 แบบ คือ รูตรงกลาง รูคว้านเรียบ และรูต๊าป เลือกตามเงื่อนไขการใช้งานตามรัศมีการหมุน 50/75/100

รหัสสินค้า
L-50-C-SUS
L-50-R-SUS
L-50-T-SUS
L-75-C-SUS
L-75-R-SUS
L-75-T-SUS
L-100-C-SUS
L-100-R-SUS
L-100-T-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,063.67

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม (รูกลาง)505537.5

฿ 1,093.56

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู)50101937.5

฿ 1,093.56

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูตัวเมีย (เจาะรู)50102037.5

฿ 1,358.95

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม (รูกลาง)755645

฿ 1,433.69

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู)75122245

฿ 1,433.69

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูตัวเมีย (เจาะรู)75122545

฿ 1,721.85

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม (รูกลาง)10051052

฿ 1,850.77

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม (ดอกรีมเมอร์ รู)100162552

฿ 1,850.77

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูตัวเมีย (เจาะรู)100163052

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทำงาน ประเภทการทำงาน ไม่ ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปคันหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUS303
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล สีดำ กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่
สกรูปรับระดับ ไม่ ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน มุม ก้านโยก(RAD) 20