1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านยึดอยู่กับที่ FLR, FLS

ก้านยึดอยู่กับที่ FLR, FLS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้ก้านสำหรับยึดตำแหน่ง ชนิดที่ใช้งานได้โดยตรงโดยติดเข้ากับเพลากลมหรือเพลาสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า
FLR-6
FLR-8
FLR-10
FLR-12
FLR-16
FLS-5
FLS-6
FLS-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 265.41

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม4061315

฿ 301.36

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม6581618

฿ 364.95

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม80101824

฿ 446.10

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม95122028

฿ 557.54

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 5 วัน [รู แบบกลม] รูกลม110162633

฿ 303.87

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน ช่อง แบบเหลี่ยม4051315

฿ 344.90

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 32 วัน ช่อง แบบเหลี่ยม6561618

฿ 399.42

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 32 วัน ช่อง แบบเหลี่ยม8081824

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L รูปคันหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีหล่อขึ้นรูป
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ผงไฟฟ้าสถิต (เงิน) ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้นรูป ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ผงไฟฟ้าสถิต (เงิน)
สกรูปรับระดับ ไม่ ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน มุม ก้านโยก(RAD) 11