1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ก้านโยก หนีบพลาสติกนิรภัย SVR, SVF (รหัสสินค้า)

ก้านโยก หนีบพลาสติกนิรภัย SVR, SVF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 517.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ก้านโยก นิรภัยใช้สำหรับยึด ตำแหน่งโดยปกติแล้วเมื่อ ก้านโยก เป็นอิสระหากดัน ก้านโยก ลงด้านล่างฟันปลา (ส่วนตัด เฟือง/เกียร์ ) ที่ด้านในของ ตาข่าย ก้านโยก และการขันจะทำได้เนื่องจากชิ้นส่วน ก้านโยก ทำจาก โพลีเอไมด์ จึงสามารถลดน้ำหนักของ เครื่องจักร ได้

รหัสสินค้า
SVF-8-O
SVR-10X30-BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(N)
สี ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 517.14

KNS CLAMP LEVER 1 ชิ้น 4 วัน [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] เกลียวใน65812-O (สีส้ม)37

฿ 563.75

฿ 338.36

CLAMP LEVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เกลียว] เกลียวนอก80103011000B (สีดำ)48

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L รูปคันหนีบรูปตัว L ชุดสกรู วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ PA6 ( เสริมแรง ใยแก้ว)
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22L ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
สกรูปรับระดับ ไม่ ประเภทความสูง(มิลลิเมตร) มาตรฐาน มุม ก้านโยก(RAD) 20