1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทแบบมีรอยหยัก ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus

นัทแบบมีรอยหยัก ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สกรูเกลียวนอกและสกรูเกลียวในทำจากโพลีโพรพีลีนเรซิ่นสีดำด้าน เกลียวทำจากเหล็กกล้า พื้นผิวชุบไตรวาเลนท์โครเมตและทำจากสแตนเลส อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 80°C ต่ำสุด -20°C

รหัสสินค้า
ZKN-6
ZKN-6-SUS
ZKN-8
ZKN-8-SUS
ZKN-10
ZKN-10-SUS
ZKS-5X15
ZKS-5X20
ZKS-5X20-SUS
ZKS-6X15
ZKS-6X15-SUS
ZKS-6X20
ZKS-6X20-SUS
ZKS-6X30
ZKS-6X30-SUS
ZKS-8X30
ZKS-8X40
ZKS-8X40-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 116.13

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M6สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)10[ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B-รูตาบอดไม่2519

฿ 197.17

KNS KNOB 1 ชิ้น 53 วัน M6สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)10[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303-รูตาบอดไม่2519

฿ 126.62

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)10[ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B-รูตาบอดไม่3021

฿ 234.25

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M8สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)10[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303-รูตาบอดไม่3021

฿ 140.07

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)16[ทองเหลือง] ทองเหลือง C3604B-รูตาบอดไม่3528

฿ 273.71

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M10สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได)16[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303-รูตาบอดไม่3528

฿ 95.61

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M5เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)15[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2013

฿ 95.76

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M5เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2013

฿ 121.76

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M5เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่-ไม่2013

฿ 100.15

KNS KNOB 1 ชิ้น 6 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)15[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 121.92

KNS KNOB 1 ชิ้น 10 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)15[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่-ไม่2519

฿ 100.30

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 122.07

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)20[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่-ไม่2519

฿ 100.77

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต2519

฿ 122.54

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M6เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่-ไม่2519

฿ 112.50

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3021

฿ 112.81

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)40[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไม่-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต3021

฿ 166.03

KNS KNOB 1 ชิ้น 5 วัน M8เกลียวนอก (แบบขั้นบันได)40[สเตนเลส] สแตนเลส SUS303ไม่-ไม่3021

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง แคลมป์ยึด
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่