(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้นิ้วจับได้ง่าย
· โปรดเลือกตัวเลือกนี้หากต้องการใช้งานโดยการดึง
เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | 6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ตรงกลางรู | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปตัว T |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล สีดำ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22L | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง T พิมพ์ | บาร์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูตาบอด | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TH-95 ในชุด มือจับแบบสามทางตัวที TH
รหัสสินค้า |
---|
TH-70 |
TH-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.87 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 69 | 40 | ||
฿ 543.42 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 79 | 44 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง