1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดควบคุม M8803

ปุ่มบิดควบคุม M8803
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกบิด ระดับเสียง [วัสดุ]·ทำจาก อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
M8803-15
M8803-20
M8803-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 466.22

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน 151522

฿ 512.70

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน 162023

฿ 570.88

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน 13.52518

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) 6.1 ประเภทส่วนติดตั้ง ตรงกลางรู ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม
วัสดุลูกบิด อะลูมิเนียม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด ระดับ เสียง ส่วนการติดตั้ง วัสดุ อะลูมิเนียม
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู สถานะ (1 สถานที่) ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย สเกลวัด
ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตาบอด กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่