1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวเรือนตลับลูกปืน ชนิดติดตั้งข้อต่อไพล็อตโดยตรงแบบดับเบิ้ล รูปวงรี DEM

ชุดตัวเรือนตลับลูกปืน ชนิดติดตั้งข้อต่อไพล็อตโดยตรงแบบดับเบิ้ล รูปวงรี DEM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,267.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนตุ๊กตา ชนิดติดตั้งข้อต่อไพล็อตโดยตรงแบบดับเบิ้ล รูปวงรี DEM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 10 และ 35
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกะทัดรัด
● ตลับลูกปืนที่ใช้ : ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
DEM-6000ZZ
DEM-6001ZZ
DEM-6002ZZ
DEM-6004ZZ
DEM-6006ZZ
DEM-6007ZZ
DEM-6200ZZ
DEM-6201ZZ
DEM-6202ZZ
DEM-6204ZZ
DEM-6205ZZ
DEM-6206ZZ
DEM-6900ZZ
DEM-6901ZZ
DEM-6904ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก

฿ 1,580.55

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10102550

฿ 1,267.24

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10122552

฿ 1,644.61

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10153060

฿ 2,044.10

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10204077

฿ 2,566.61

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 10304096

฿ 3,124.54

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 103550104

฿ 1,521.03

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10103054

฿ 1,576.14

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10123056

฿ 1,749.68

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10153564

฿ 2,129.06

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10204581

฿ 2,055.64

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10254594

฿ 2,504.63

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 103050104

฿ 1,684.16

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10102545

฿ 1,632.09

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 10122548

฿ 2,191.83

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10203569

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน สอง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C รูปทรง หน้าแปลน ขนาดเล็ก
แหวนล็อค ไม่ ประเภท คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น กระบวนการเตรียมผิว การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า