1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวเรือนตลับลูกปืน ชนิดติดตั้งไพล็อตโดยตรงแบบดับเบิ้ล ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส DSM

ชุดตัวเรือนตลับลูกปืน ชนิดติดตั้งไพล็อตโดยตรงแบบดับเบิ้ล ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส DSM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,694.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนตุ๊กตา แบบมีไพล็อต 2 ด้าน ทรงสี่เหลี่ยม DSM
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 10 และ 40
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบสี่เหลี่ยม
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - เหล็กทำลูกปืน
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
DSM-6000ZZ
DSM-6001ZZ
DSM-6002ZZ
DSM-6004ZZ
DSM-6005ZZ
DSM-6006ZZ
DSM-6007ZZ
DSM-6008ZZ
DSM-6200ZZ
DSM-6201ZZ
DSM-6202ZZ
DSM-6204ZZ
DSM-6205ZZ
DSM-6206ZZ
DSM-6900ZZ
DSM-6901ZZ
DSM-6902ZZ
DSM-6904ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก

฿ 1,728.36

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10102550

฿ 1,768.91

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10122552

฿ 1,779.52

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10153060

฿ 2,188.81

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 10204077

฿ 2,143.44

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10254088

฿ 2,520.00

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10304096

฿ 3,301.07

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 103550104

฿ 4,334.37

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 104060114

฿ 1,741.85

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10103054

฿ 1,694.44

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10123056

฿ 1,850.59

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10153564

฿ 2,307.29

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10204581

฿ 2,419.69

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10254594

฿ 2,664.23

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 103050104

฿ 1,833.52

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10102545

฿ 1,742.75

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10122548

฿ 2,070.73

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10152557

฿ 2,398.90

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10203569

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แปลน กลม ไพล็อต ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน สอง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C รูปทรง หน้าแปลน ประเภท แบบเหลี่ยม
แหวนล็อค ไม่ ประเภท คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น กระบวนการเตรียมผิว การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ปลอดสารตะกั่ว ไฟฟ้า