1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเป่าลมแบบมีชีลด์ใส สำหรับปืนเป่าลม ซีรีส์ BG-50

AIR BLOW GUN/NOZZLE

หัวเป่าลมแบบมีชีลด์ใส สำหรับปืนเป่าลม ซีรีส์ BG-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 481.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ติดที่ปลายของรุ่น BG-50 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานถูกลมเป่าสวนกลับมา
[คุณสมบัติ]
· ปรับอัตราการไหลลมได้โดยใช้ที่จับสำหรับปรับระดับ
· มีพอร์ทจ่ายลม 2 พอร์ท โดยมี 1 พอร์ทด้านบนและ 1 พอร์ทด้านล่าง ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้พอร์ทช่องไหนตามแต่การใช้งานนั้นๆ
· มีหัวเป่าลมหลากหลายแบบให้เลือก: แบบตัว L, แบบตัว S และแบบ 320 มม., 490 มม., และ 1,000 มม.
· มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้เลือก

คุณสมบัติ

● อุปกรณ์เสริมสำหรับปืนเป่าลม

สเปค

● ชื่อสินค้า: หัวเป่าลมแบบมีชีลด์
● SPQ (ชิ้น): 1
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.6 MPa
รหัสสินค้า
SN-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 481.95

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN-22 ในชุด หัวเป่าลมแบบมีชีลด์ใส สำหรับปืนเป่าลม ซีรีส์ BG-50