1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยึดท่อทำจากสแตนเลสพร้อมลิ้นกันสะเทือนและยาง 10t (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์ยึดท่อทำจากสแตนเลสพร้อมลิ้นกันสะเทือนและยาง 10t
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 514.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์เสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับใช้กับท่อ SGP
· รวม ยาง 10 มม.
· ทำจาก SUS 304

รหัสสินค้า
A10215-0012
A10215-0027
A10215-0031
A10215-0046
A10215-0065
A10215-0070
A10215-0084
A10215-0099
A10215-0101
A10215-0116
A10215-0135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 514.64

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3015A1/221.7

฿ 530.36

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3020A3/427.2

฿ 567.25

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4025A134

฿ 646.46

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5032A1 1/442.7

฿ 676.09

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A1 1/248.6

฿ 694.24

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A260.5

฿ 715.05

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 8 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065A2 1/276.3

฿ 821.22

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 9080A389.1

฿ 876.25

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100A4114.3

฿ 1,289.87

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200125A5139.8

฿ 1,358.80

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200150A6165.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน วัสดุ สเตนเลส ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปริมาณ(ชิ้น) 1