1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U ตัว ยู ยึดอยู่กับที่ เหล็ก รูปทรงตัว U (2 ชนิด) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U ตัว ยู ยึดอยู่กับที่ เหล็ก รูปทรงตัว U (2 ชนิด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 527.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด สำหรับจุดขยายความร้อนของท่อ SGP

รหัสสินค้า
A10614-0021
A10614-0074
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 527.62

AKG U BOLT 1 ชิ้น 11 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4025 ก34

฿ 1,334.89

AKG U BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065 ก76.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จดหมาย U ยึดอยู่กับที่ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ปริมาณ(ชิ้น) 1