(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์ชนิดโคมสำหรับท่อดักท์แบบเกลียว
· ทำจากแผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสีเหลว
รหัสสินค้า |
---|
A15518-0047 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ø 150 | 153 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อดักส์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การ ชุบสังกะสี ร้อน (การ การชุบผิว จุ่ม) | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A15518-0047 ในชุด ตัวยึดโลหะสำหรับท่อ ชนิดไม่มีลิ้นแขวนทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี SP
รหัสสินค้า |
---|
A15518-0013 |
A15518-0028 |
A15518-0032 |
A15518-0051 |
A15518-0066 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | ø 75 | 80 | |
฿ 74.41 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ø 100 | 103 | ||
฿ 79.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ø 125 | 128 | |
฿ 115.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ø 175 | 178 | |
฿ 158.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | ø 200 | 203 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง