(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้เป็นแฮงเกอร์ชนิดโคมสำหรับใช้กับท่อ SGP, ท่อทองแดง, ท่อสแตนเลสแบบผนังบาง (ท่อ SU Moruko) และฉนวนไฟฟ้า
เคลือบผิว PVC อ่อน
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์ชนิดโคม ใช้กับฉนวนไฟฟ้า
- A10148: Dip SG ไม่มีมาให้ สำหรับท่อ SGP
- A10150: Dip CU สำหรับท่อทองแดง
- A10153: Dip SU ไม่มีมาให้ สำหรับท่อสแตนเลสแบบผนังบาง (ท่อ SU Moruko)
· ฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันผิวหน้าของท่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัสฟิตติ้งรองรับ
· ใช้เป็นท่อภายในอาคารที่อุณหภูมิปกติได้สูงถึง 80°C เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ PVC ยืดหยุ่น
- 125 A หรือสูงกว่าสอดคล้องกับสินค้าประเภทบานพับ (ผลิตตามสั่ง)
· ตัวแฮงเกอร์ทำจาก SUS430 (125 A ขึ้นไปสอดคล้องกับชนิดเหล็กกล้า)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.21 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-15 | 21.7 | ||
฿ 65.34 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-20 | 27.2 | ||
฿ 85.72 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-25 | 34 | |
฿ 96.39 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-32 | 42.7 | |
฿ 96.39 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-40 | 48.6 | |
฿ 132.96 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-50 | 60.5 | |
฿ 146.29 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-65 | 76.3 | |
฿ 174.48 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-80 | 89.1 | |
฿ 182.86 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ท่อเหล็ก SGP | SG-100 | 114.3 | |
฿ 792.77 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | SG-125 | 139.8 | ||
฿ 990.19 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ท่อเหล็ก SGP | SG-150 | 165.2 | ||
฿ 68.97 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-8 | 9.52 | ||
฿ 65.34 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-10 | 12.7 | ||
฿ 70.18 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-15 | 15.88 | ||
฿ 73.21 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-19 | 19.05 | ||
฿ 73.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-20 | 22.22 | |
฿ 103.62 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | 5 | 25.4 | |
฿ 78.86 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-25 | 28.58 | |
฿ 79.25 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-32 | 34.92 | ||
฿ 92.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-40 | 41.28 | |
฿ 97.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-50 | 53.98 | |
฿ 126.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-65 | 66.68 | |
฿ 140.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-80 | 79.38 | |
฿ 164.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-100 | 104.78 | |
฿ 949.55 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ท่อทองแดง / ท่อทองแดงเคลือบ] ท่อทองแดง | CU-150 | 155.58 | ||
฿ 63.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-13 | 15.88 | ||
฿ 63.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-20 | 22.22 | ||
฿ 67.16 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-25 | 28.58 | ||
฿ 73.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-30 | 34 | |
฿ 79.25 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-40 | 42.7 | ||
฿ 92.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-50 | 48.6 | |
฿ 115.05 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-60 | 60.5 | |
฿ 166.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-75 | 76.3 | |
฿ 188.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-80 | 89.1 | |
฿ 220.19 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [ท่อ/ สายยาง สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | SU-100 | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง