(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แถบยืนชนิด บานพับ สำหรับ ท่อเหล็ก ไวนิล SU
· การขัดเงา ด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A10332-0023 |
A10332-0042 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 65 | 68 | |
฿ 131.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 106 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | SU |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง