(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ปรับระดับสำหรับท่อระบายน้ำ (ท่อสองชั้นแบบทนไฟ)
· มี H ขนาดอื่นให้เลือก
· โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A13532-0013 |
A13532-0028 |
A13532-0032 |
A13532-0047 |
A13532-0051 |
A13532-0066 |
A13532-0085 |
A13532-0090 |
A13532-0102 |
A13532-0117 |
A13532-0456 |
A13532-0475 |
A15368-0029 |
A15368-0122 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ช่วง เครื่องวัดระดับน้ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.02 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 11 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40A | 63 | 120 | 37 to 110 | ||
฿ 169.91 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40A | 63 | 150 | 37 to 140 | |
฿ 170.67 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50A | 76 | 120 | 43 to 110 | |
฿ 153.77 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50A | 76 | 150 | 43 to 140 | ||
฿ 146.51 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65A | 92 | 120 | 51 to 110 | ||
฿ 160.42 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65A | 92 | 150 | 51 to 140 | ||
฿ 151.95 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 75A | 106 | 120 | 58 to 110 | ||
฿ 158.00 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 75A | 106 | 150 | 58 to 140 | ||
฿ 190.05 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100A | 132 | 120 | 71 to 110 | ||
฿ 185.21 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100A | 132 | 150 | 71 to 140 | ||
฿ 1,486.10 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 125A | 159 | 180 | 85 to 170 | ||
฿ 1,588.19 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150A | 187 | 180 | 99 to 170 | ||
฿ 100.00 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] SUS304 | ไม่ | 40A | 63 | 150 | 37 to 140 | ||
฿ 2,614.91 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] SUS304 | ไม่ | 125A | 159 | 180 | 85 to 170 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงดนตรี พื้น | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อคู่ทนไฟ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง