(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รูปร่างช่วยให้ใช้แรงกดน้อยกว่านัทดันอย่างมาก ทำให้มีโอกาสสร้างความเสียหายต่อเพลาเชื่อมต่อน้อยลง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็กกว่านัทดัน
· แนวกันรุนน้อยกว่านัทดัน
รหัสสินค้า |
---|
CRTW-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.2 | 6 | 6 | เคลือบฟอสเฟต |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับหลุม | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRTW-6 ในชุด แหวนล็อคซีรีส์ CR
รหัสสินค้า |
---|
CRTW-12 |
CRTW-12-SUS |
CRTW-14 |
CRTW-14-SUS |
CRTW-6-SUS |
CRTW-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.90 | 34 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.6 | 12 | 12 | เคลือบฟอสเฟต | |||
฿ 0.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.6 | 12 | 12 | ไม่มี | ||
฿ 1.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8.2 | 14 | 14 | เคลือบฟอสเฟต | ||
฿ 6.04 | 34 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8.2 | 14 | 14 | ไม่มี | ||
฿ 1,024.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.8 | 6 | 6 | ไม่มี | ||
฿ 2.44 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.6 | 8 | 8 | เคลือบฟอสเฟต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง