(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อดักท์ที่มีความทนทานและยืดหยุ่นดีเยี่ยม เนื่องจากมีคอร์ดเสริมความแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคอร์ดเสริมความแข็งแรง ท่อนี้จึงทนต่อการบิดงอ และมีความยืดหยุ่นและทนทานดีเยี่ยม
· สินค้านี้เข้ากันได้ดีกับเครื่องจักรรุ่นใหม่ ด้วยสีขาวงาช้างที่เปลี่ยนรูปโฉมท่อไวนิลแบบเดิมๆ
· ข้อต่อ: ทำจาก PVC ยืดหยุ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับจ่าย / ระบายอากาศให้กับอุปกรณ์และเครื่องจักร
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางอากาศ และสำหรับการดูดฝุ่น และการจ่าย / ระบายอากาศ
· สำหรับระบายน้ำให้ไหลลงไป
รหัสสินค้า |
---|
21149-32-[1-50/1] |
21149-38-[1-50/1] |
21149-50-[1-30/1] |
21149-65-[1-30/1] |
21149-75-[1-30/1] |
21149-90-[1-30/1] |
21149-100-[1-30/1] |
21149-125-[1-20/1] |
21149-150-[1-20/1] |
21149-200-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 40.0 | 0.1 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 46.2 | 0.1 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50.6 | 61.0 | 0.08 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 62.4 | 72.6 | 0.07 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 76.4 | 86.8 | 0.07 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 88.9 | 99.3 | 0.07 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 101.6 | 113.0 | 0.07 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 125.9 | 139.3 | 0.04 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 152.4 | 166.0 | 0.03 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 203.7 | 217.5 | 0.02 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาวงาช้าง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง