(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
SA-75N-M16XP2.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.60 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 68.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | M16 | 75 | 25 | ไม่มี | 2.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ลำต้นยาว | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SA-75N-M16XP2.0 ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับรับโหลดน้ำหนักปานกลาง ชนิดมีเกลียว รุ่น S ซีรี่ส์ SA (Gold Caster)
รหัสสินค้า |
---|
SA-100NB-S-M20XP2.5 |
SA-100R-M20XP2.5 |
SA-100R-S-M20XP2.5 |
SA-75N-S-M16XP2.0 |
SA-75R-M16XP2.0 |
SA-75R-S-M16XP2.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.34 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 138 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 98 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M20 | 100 | 32 | มีจำหน่าย | 2.5 | ||
฿ 679.28 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 138 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 98 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M20 | 100 | 32 | ไม่มี | 2.0 | ||
฿ 788.24 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 138 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 98 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M20 | 100 | 32 | ไม่มี | 2.5 | ||
฿ 346.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 68.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M16 | 75 | 25 | ไม่มี | 2.0 | |
฿ 299.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 58.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M16 | 75 | 25 | ไม่มี | 2.0 | |
฿ 367.26 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 58.8 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M16 | 75 | 25 | ไม่มี | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง