(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
EA-50N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ลำต้นยาว | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.93 | TSS CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 68 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 39.2 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | M12 | 50 | 20 | ไม่มี | 35 | 1.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA-50N ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับรับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดมีเกลียว รุ่น E ซีรีส์ EA (Gold Caster)
รหัสสินค้า |
---|
EA-100R |
EA-100R-S |
EA-100U |
EA-50N-S |
EA-50R |
EA-50R-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ลำต้นยาว | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M16 | 100 | 25 | ไม่มี | 40 | 2.0 | |
฿ 406.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 49 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M16 | 100 | 25 | ไม่มี | 40 | 2.0 | |
฿ 442.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 58.8 | ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 27 | ไม่มี | 40 | 2.0 | |
฿ 159.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 68 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 39.2 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M12 | 50 | 20 | ไม่มี | 35 | 1.75 | |
฿ 138.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 68 | ถึง 35.00 | ไม่ | 29.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M12 | 50 | 20 | ไม่มี | 35 | 1.75 | |
฿ 170.28 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 68 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 29.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | M12 | 50 | 20 | ไม่มี | 35 | 1.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง