1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับรับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดมีเกลียว รุ่น E ซีรีส์ EA (Gold Caster) (รหัสสินค้า)

TSS CASTERS

ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับรับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดมีเกลียว รุ่น E ซีรีส์ EA (Gold Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
EA-50R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ลำต้นยาว พิทช์ เกลียว

฿ 138.15

TSS CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 68ถึง 35.00ไม่29.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นM125020ไม่มี351.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA-50R ในชุด ลูกล้อใช้งานทั่วไป สำหรับรับโหลดน้ำหนักเบา ชนิดมีเกลียว รุ่น E ซีรีส์ EA (Gold Caster)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: โดยปกติเมื่อใช้กับรถเข็น 4 ล้อ จะถูกคำนวณว่ามีความสามารถในการรับน้ำหนักเท่ากับ 1 ล้อเลื่อน x 4 x 0.8 (อัตราส่วนปลอดภัย) หรือคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักสำหรับ 3 ล้อ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA-100R
EA-100R-S
EA-100U
EA-50R-S
EA-50U
EA-50U-S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดรับน้ำหนัก [คำนวณจากแค็ตตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ลำต้นยาว พิทช์ เกลียว

฿ 342.17

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12635.01 ถึง 80.00ไม่49[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นM1610025ไม่มี402.0

฿ 406.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12635.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน49[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นM1610025ไม่มี402.0

฿ 442.78

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 12635.01 ถึง 80.00ไม่58.8ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM1610027ไม่มี402.0

฿ 170.28

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 68ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน29.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็นM125020ไม่มี351.75

฿ 200.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6835.01 ถึง 80.00ไม่39.2ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM125020ไม่มี351.75

฿ 233.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6835.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันM125020ไม่มี351.75