(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยูเนี่ยนชนิดเคลือบเรซินของฟิตติ้งท่อ ผิวในเคลือบเรซินด้วยการอบอีพ็อกซีเรซิน ส่วนเกลียวมีการเคลือบกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
U-15A-C |
U-20A-C |
U-32A-C |
U-40A-C |
U-50A-C |
U-65A-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.42 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 359.23 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 615.10 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 769.94 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,079.61 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | YDS SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบเรซิ่น | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง