1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดขันเกลียว, ซ็อกเก็ต เกลียวใน (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดขันเกลียว, ซ็อกเก็ต เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS B 0203 (ISO 7-1): เกลียวสโลพ และมาตรฐาน JIS B 0202 (ISO 228-1): ข้อต่อฟิตติ้งแบบเกลียวตรงสำหรับใช้เชื่อมต่อเกลียวที่ใช้งานด้วยกันได้
· ใช้เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อท่อ หรือชิ้นส่วนท่อที่มีการซีลสนิท, อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับของไหล เป็นต้น

รหัสสินค้า
SFS-81818
SFS-81828
SFS-82828
SFS-82838
SFS-83838
SFS-84848
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

KOY SCREW IN JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)--21.0

฿ 113.57

KOY SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 8B (6 A)Rc1 / 4B (8 A)26.0

฿ 113.78

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)--28.0

฿ 157.13

KOY SCREW IN JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)Rc3 / 8B (10 A)30.0

฿ 164.22

KOY SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)--32.0

฿ 275.18

KOY SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 2B (15 A)--40.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) 14.0