(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากประกอบด้วยตัวสินค้าหลักและนัทสำหรับท่อ จึงสามารถใช้เพื่อต่อท่อไวนิลและวัสดุอื่นๆ ได้
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เกลียว ข้อต่อตัวงอ | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | ขนาดเกลียว | 1/8B(6A) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน D(มิลลิเมตร) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BML-06818 ในชุด ฟิตติ้งท่อ เกลียวนอก คอนเนคเตอร์ข้องอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง