1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five ปลั๊กคัปปลิ้ง PN

Touch Connector Five ปลั๊กคัปปลิ้ง PN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูง เพราะลดการใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
&nbspมีการลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังลดขนาดชิ้นส่วนที่ยังใช้งานอยู่ให้เล็กที่สุดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูงสุด
· น้ำหนักเบา เพราะลดการใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
&nbspน้ำหนักเบามากกว่าเดิมได้เพราะตัวสินค้าบางส่วนทำจากเรซิ่นทั้งหมด
· ใช้แหวนล็อคใหม่
&nbspสามารถใช้เป็นข้อต่อที่ทำให้งานเดินท่อเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำมากขึ้น
· ใช้แหวนซีลใหม่
&nbspลดแรงที่ใช้ต่อ พร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงไว้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักหมายเลขรุ่นด้วยเลเซอร์
&nbspรุ่นของสินค้ามีบอกไว้บนตัวสินค้า
· ตัวสินค้าไม่ลามไฟ
& nbspใช้เรซิ่นไม่ลามไฟตามมาตรฐาน
· ใช้กาารปิดซีลส่วนเกลียว (เกลียวตัวผู้แบบเทเปอร์)
& nbspมีการปิดซีลส่วนเกลียว จึงสามารถทำงานเดินท่อได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
· ทำให้เกลียวส่วนบนมีความยืดหยุ่น
&nbspสามารถหมุนตัวข้องอ, ข้อต่อ 3 ทาง ฯลฯ และส่วนเกลียวได้
&nbsp*ไม่ใช่แบบโรตารี แบบเรซิ่นทั้งหมดไม่สามารถหมุนได้

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า + โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
F6-PNSALE
F6-PNWSALE
F8-PN
F8-PNW
F10-PNSALE
F10-PNW
F12-PNSALE
F12-PNW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 156.00

฿ 114.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีดำ

฿ 161.81

฿ 114.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีขาว

฿ 156.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8สีดำ

฿ 161.81

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 8สีขาว

฿ 188.90

฿ 131.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ

฿ 188.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 10สีขาว

฿ 196.65

฿ 139.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สีดำ

฿ 196.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊กค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน PN อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60