(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งโรตารี่สำหรับการกลับจากสาย
[คุณสมบัติ]
· กลับจากสายหรือไดร์ฟฟิตติ้งท่อขนาดเล็กเสริมที่ส่วนอุปกรณ์
· มีความแข็งแรงในการดึงออกสูง พร้อมนัทชนิดอัด
* ยูนิตไดร์ฟใช้โอริงที่ทำจากยางไนไตรล์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอากาศรั่วไหลได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
RJ-2F-2M |
RJ-3F-3M |
RJ-4F-4M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.77 ฿ 93.43 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 314.50 ฿ 188.83 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 580.60 ฿ 265.33 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อต่อหมุน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง