1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อแบบบิดเกลียวหลายเส้นกันน้ำ ซีรีส์ MES (รหัสสินค้า)

TUBE

ท่อแบบบิดเกลียวหลายเส้นกันน้ำ ซีรีส์ MES
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,151.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบบบิดเกลียวเหล่านี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
5-MES-6-25S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวน คอร์/แกน
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงการดำเนินงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 3,569.42

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 5 สี (5 คอร์/แกน)5121620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน น้ำ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.8 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้