1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อแบบบิดเกลียวหลายเส้น ชนิด MPS (รหัสสินค้า)

TUBE

ท่อแบบบิดเกลียวหลายเส้น ชนิด MPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 749.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบบบิดเกลียวแบบหลายแกนที่มีหลากสีซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง
[คุณสมบัติ]
· ท่อสัมผัสถูกผูกไว้กับแกนหลายแกนและม้วนเป็นขด เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับท่อที่ยืดหยุ่น
· มีรูปแบบมากมาย (ชนิดมาตรฐาน 204) จำหน่าย สามารถเลือกสินค้าได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
· ส่วนที่ตรงมีปลายทั้งสองด้านขนาด 200 มม. จึงสามารถปรับช่วงการทำงานได้อย่างละเอียด
· ทนการเสียดสีได้ดีกว่า
· มีคุณสมบัติเหมือนสายยาง TP
· สามารถใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนขับเคลื่อนท่อลมแบบครบวงจร (ท่อในอุปกรณ์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์ขนส่ง ฯลฯ)

รหัสสินค้า
2-MPS-6-45S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวน คอร์/แกน
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงการดำเนินงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 2,138.58

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] 2 สี (2 คอร์/แกน)2122155

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.8 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางคอยล์ จำนวนท่อ และสีของท่อได้หรือไม่
ตอบ: ได้ในระดับหนึ่ง โปรดสอบถามแยกต่างหาก