1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็ว SUS α ของ Touch Connector Five

ตัวควบคุมความเร็ว SUS α ของ Touch Connector Five
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,248.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วทำจากสแตนเลส เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
FS6R-01SCW-I
FS8R-02SC-I
FS10R-02SC-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทิศทางควบคุม สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 1,248.77

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/8สีขาว

฿ 1,578.58

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/4สีดำ

฿ 1,646.43

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก10R1/4สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน / ทนต่อการกัดกร่อน / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว SUS303 ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.7
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7