1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตข้อต่อ High-Power Lock (รหัสสินค้า)

ซ็อกเก็ตข้อต่อ High-Power Lock
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 406.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัดท่อและขันน็อตเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย ข้อต่อ High-Power Lock ที่ไม่มีแหวนล็อคและปะเก็นยางจะถูกกดอัดกับพื้นผิวด้านนอกของท่อ ดังนั้นจึงสามารถขยายและหดตัวได้เล็กน้อย (ต้องมีการป้องกันการหลุดต่างหาก)

รหัสสินค้า
KHPS-20A-W
KHPS-25A-W
KHPS-50A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 406.83

HTA JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 203/427.2

฿ 512.65

HTA JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 25134

฿ 888.35

HTA JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 50260.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชิงกล ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก ขนาด JIS วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุ เหล็กกล้า / PVC
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว การ ชุบสังกะสี ร้อน (หมายเลขชิ้นส่วน / -W) การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า