(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเป็น Ductile (แบบหล่อ) ที่ออกแบบมาสำหรับรับโหลดมาตรฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแผ่นเพลทเหล็กกล้า วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด
รหัสสินค้า |
---|
200BRMCB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,256.10 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 200BRMCB ในชุด ล้อเป็น รูปแบบมาตรฐาน ซีรีส์ BR
รหัสสินค้า |
---|
100BRFB |
100BRMCB |
100BRULB |
200BRULB |
230BRA |
230BRB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,361.89 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [เหล็กกล้า] เหล็ก (พร้อม ตลับลูกปืน) | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 2,280.41 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 1,764.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 85 | 85 | 113 | 113 | 12 | 100 | 47 | 80 | ||
฿ 4,754.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 120 | 120 | 156 | 156 | 20 | 200 | 60 | 150 | ||
฿ 5,013.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 230 | 66 | 175 | ||
฿ 5,365.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 290 | 220.01 ถึง 320.00 | 274.4 | [ยาง] ยาง (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 140 | 180 | 180 | 25 | 230 | 66 | 175 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง