(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) แบบหน้ากว้าง ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด
รหัสสินค้า |
---|
300X75TKB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,743.86 | THS CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 529.2 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD450 | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 300X75TKB ในชุด ล้อตาย Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TK
รหัสสินค้า |
---|
125X50TKB |
125X50TKFB |
125X50TKULB |
300X75TKFB |
300X75TKULB |
300X90TKB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์ติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,860.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 178.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 64 | 164 | 88 | 25 | 125 | 71 | ||
฿ 2,753.63 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 178.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 140 | 64 | 164 | 88 | 25 | 125 | 71 | ||
฿ 3,402.19 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 178.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 140 | 64 | 164 | 88 | 25 | 125 | 71 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 365 | 750.01 ถึง | 1185.8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
฿ 13,970.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 750.01 ถึง | 1185.8 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
฿ 9,778.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 365 | 485.01 ถึง 750.00 | 607.6 | [ยาง] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง