1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตาย Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TK (รหัสสินค้า)

THS CASTER

ล้อตาย Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อตาย Ductile (แบบหล่อ) แบบหน้ากว้าง ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก วัสดุล้อสามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดโหลด

รหัสสินค้า
150X50TKB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)

฿ 3,247.35

THS CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 205140.01 ถึง 220.00205.8[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น15264186982515071

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD450 ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 150X50TKB ในชุด ล้อตาย Ductile แบบหน้ากว้าง ซีรี่ส์ TK

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถทำการหล่อลื่นได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถทำการหล่อลื่นได้ ด้วยการติดตั้งหัวอัดจารบีผ่านกระบวนการขัดเพิ่มเติม
คำถาม: สามารถลากอัตโนมัติได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้นอกจากใช้แรงมนุษย์เท่านั้น กรุณาใช้ซีรีส์ SR หรือ TSR สำหรับการลากอัตโนมัติ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
125X50TKB
125X50TKFB
125X50TKULB
150X50TKFB
150X50TKULB
150X65TKB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแค็ตตาล็อก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10]
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์ติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ก
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของอุปกรณ์โลหะ B
(มิลลิเมตร)

฿ 2,860.26

1 ชิ้น 5 วัน 178.5140.01 ถึง 220.00176.4[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น14064164882512571

฿ 2,753.63

1 ชิ้น 5 วัน 178.5320.01 ถึง 485.00392[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต14064164882512571

฿ 3,402.19

1 ชิ้น 13 วัน 178.5320.01 ถึง 485.00392[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน14064164882512571

฿ 3,750.58

1 ชิ้น 13 วัน 205320.01 ถึง 485.00431.2[เหล็กกล้า] เหล็กความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต15264186982515071

฿ 3,931.13

1 ชิ้น 13 วัน 205320.01 ถึง 485.00431.2[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน15264186982515071

฿ 3,750.58

1 ชิ้น 5 วัน 205220.01 ถึง 320.00245[ยาง] ยางความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น152781861122515081